Skip to main content
Logo print

Garnitură capac 130 mm - pentru DLP mono - alb

DLP Universal Trunking LG Legrand

Garnitură capac 130 mm - pentru DLP mono - alb

REF. 010804 EAN. 3245060108045
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 150 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 130 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)