![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611796-WEB-R.jpg)
Garnitură capac 80mm
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Garnitură capac 80mm
REF. 611796
EAN.
3245066117966
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 80 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE