Skip to main content
Logo print

Garnitură elastică de rezervă Plexo - până la Ø25 -gri

Plexo™ boxes Legrand

Garnitură elastică de rezervă Plexo - până la Ø25 -gri

REF. 091915 EAN. 3245060919153
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Closed
Suitable for cable gland No
Cable entry Round
Suitable for cable diameter 4-16 mm
Bore diameter 27.5 mm
For wall thickness 2-2 mm
With strain relief No
Angle model No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Colour Grey
Degree of protection (IP) Other
Operating / setting temperature -25-40 °C
Height 12.8 mm
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Entry membrane gland type Flexible to puncture

Documentație

1 document
Acord
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)