Garnitură elastică de rezervă Plexo - până la Ø32 -gri
Plexo™ boxes
Legrand
Garnitură elastică de rezervă Plexo - până la Ø32 -gri
REF. 091916
EAN.
3245060919160
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | No |
Cable entry | Round |
Bore diameter | 34.6 mm |
For wall thickness | 2.4-2.4 mm |
With strain relief | No |
Angle model | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Height | 14.5 mm |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7035 |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |