![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020474_pw_92446.jpg)
Ghena laterala XL³ 800 - IP 55 - 1595x500x225 mm
Legrand
Ghena laterala XL³ 800 - IP 55 - 1595x500x225 mm
REF. 020473
EAN.
3245060204730
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Suitable for enclosure building depth | 225 mm |
Width | 500 mm |
Height | 1550 mm |
---|---|
Depth | 225 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
4 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Document workshop
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE