Ghena pentru cabluri exterioare XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
Legrand
Ghena pentru cabluri exterioare XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
REF. 020423
EAN.
3245060204235
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cable trough |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 460 mm |
Height | 1550 mm |
---|---|
Depth | 230 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
5 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE