Skip to main content
Logo print

Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 03 - 600x310x175 mm

XL³ 400 Legrand

Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 03 - 600x310x175 mm

REF. 020123 EAN. 3245060201234
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 310 mm
Height 600 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Documentație

4 documente
Document workshop
Fișă tehnică
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Manual de instrucțiuni
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Ghid tehnic
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)