![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020125_pw_92398.jpg)
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 06 - 1050x310x175 mm
XL³ 400
Legrand
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 06 - 1050x310x175 mm
REF. 020126
EAN.
3245060201265
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 310 mm |
---|---|
Height | 1050 mm |
Depth | 175 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentație
4 documente
Document workshop
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE