Ghid de cabluri COTFIL 50 GS
CABLOFIL
Ghid de cabluri COTFIL 50 GS
REF. CM586721
EAN.
3599075867214
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Partition height | 44 mm |
---|---|
Length | 118 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwless |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE