Skip to main content
Logo print

Ghidaj de cablu alb pentru cabluri de Ø7 și 9 mm - L. 2,1 m

Cables Guide LG Legrand

Ghidaj de cablu alb pentru cabluri de Ø7 și 9 mm - L. 2,1 m

REF. 649393 EAN. 3245066493930
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 13.5 mm
Width 14 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 138 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Self-adhesive and bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil Yes
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C