Skip to main content
Logo print

Ghidaj cablu maro 32x12,5 capacitate mare - 1 comp. - L. 2,1 m

Cables Guide LG Legrand

Ghidaj cablu maro 32x12,5 capacitate mare - 1 comp. - L. 2,1 m

REF. 030025 EAN. 3245060300258
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 12.5 mm
Width 32 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 285 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour Brown
Transparent No
RAL-number 8014
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F03260EN_01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
Acord
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)