![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030081-LEGRAND-1000.jpg)
Ghidaj cablu maro 40x16 capacitate mare - 2 comp. - L. 2,1 m
Cables Guide LG
Legrand
Ghidaj cablu maro 40x16 capacitate mare - 2 comp. - L. 2,1 m
REF. 030081
EAN.
3245060300814
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 16 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Length | 2100 mm |
Useful cross section | 380 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | Brown |
Transparent | No |
---|---|
RAL-number | 8014 |
Number of permanent partitions | 1 |
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE