Ghidaje verticale pentru cabluri - pentru cabinet 33 U
LINKEO
Legrand
Ghidaje verticale pentru cabluri - pentru cabinet 33 U
REF. 646420
EAN.
3245066464206
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1486 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 33 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE