Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x145mm Mosaic - blanc
Mosaic
LEGRAND
Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x145mm Mosaic - blanc
REF. 075604
EAN.
3245060756048
Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 145 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 2 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 45 mm |
Cover width 2 | 45 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 5466 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE