![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089544-WEB-R.jpg)
Grilă de acoperire Batibox pentru beton - pentru casetă verticală dreptunghiulară
Legrand
Grilă de acoperire Batibox pentru beton - pentru casetă verticală dreptunghiulară
REF. 089544
EAN.
3245060895440
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 54 mm |
Height | 400 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |