![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062692-LEGRAND-1000.jpg)
Grila anti-vandalism IK 20 - Pentru blocuri cu LED IP 43 si IP 66
Legrand
Grila anti-vandalism IK 20 - Pentru blocuri cu LED IP 43 si IP 66
REF. 062692
EAN.
3245060626921
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Protective basket |
---|---|
Colour | Grey |
Material | Steel |
Length | 360 mm |
---|---|
Width | 192 mm |
Height | 100 mm |