Grilă derivație - IP 30 - IK 07 - 5P - secțiune cablu 35 mm² - bej RAL 7033
Legrand
Grilă derivație - IP 30 - IK 07 - 5P - secțiune cablu 35 mm² - bej RAL 7033
REF. 033045
EAN.
3245060330453
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 7033 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP30 |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE