![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034804-LEGRAND-1000.jpg)
Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 138x138 mm - RAL 7035
Legrand
Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 138x138 mm - RAL 7035
REF. 034804
EAN.
3245060348045
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 10 mm |
---|---|
Width | 138 mm |
Height | 138 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Screw mounting |
Degree of protection (IP) | IP32 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE