Skip to main content
Logo print

Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - RAL 7035

Legrand

Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - RAL 7035

REF. 034805 EAN. 3245060348052
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for enclosure building depth 13 mm
Width 248 mm
Height 248 mm
For max. number of fans 2
Material Steel
Surface finishing Lacquered
With built-in filter Yes
Mounting method Screw mounting
Degree of protection (IP) IP32
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
021683-03.pdf pdf (0.09 Mo)