![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-062690-WEB-R.jpg)
Grila metalica de protectie - Pentru blocuri cu LED IP 43
Legrand
Grila metalica de protectie - Pentru blocuri cu LED IP 43
REF. 062690
EAN.
3245060626907
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Protective basket |
---|---|
Colour | Grey |
Material | Steel |
Length | 320 mm |
---|---|
Width | 159 mm |
Height | 124 mm |