Grila de plastic - IP 44 - 150x150 mm - RAL 7035
Thermal management industrial enclosures
Legrand
Grila de plastic - IP 44 - 150x150 mm - RAL 7035
REF. 034834
EAN.
3245060348342
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 33 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 150 mm |
For max. number of fans | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE