![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033135-LEGRAND-1000.jpg)
Grila verticala pentru cabluri - pentru dulapuri 42 U - blocabila - 1560x100x150
Legrand
Grila verticala pentru cabluri - pentru dulapuri 42 U - blocabila - 1560x100x150
REF. 033135
EAN.
3245060331351
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1562 mm |
Width | 100 mm |
Length | 155 mm |
Number of height units | 35 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 155 mm |
Fitted with door or cover | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE