![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-503ESC-WEB-R.jpg)
Grosime ramă 6 mm placă Air cu 3 posturi
Bticino
Grosime ramă 6 mm placă Air cu 3 posturi
REF. 503ESC
EAN.
8005543448779
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Levelling height | 6 mm |
---|---|
Length | 86 mm |
Width | 120 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Hollow wall |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |