GULER DE BAZĂ ALB 16/32
Legrand
GULER DE BAZĂ ALB 16/32
REF. 07321
EAN.
3414971493629
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 16-32 mm |
---|---|
Model | Closed |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | Yes |