![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051732-LEGRAND.jpg)
HDMI lead Mosaic - Length 1 m
Mosaic
Legrand
HDMI lead Mosaic - Length 1 m
REF. 051732
EAN.
3414970764713
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of connector connection 1 | HDMI |
---|---|
Connection type connection 1 | Plug |
Insert direction connection 1 | Straight |
Number of poles connection 1 | 1 |
Type of connector connection 2 | HDMI |
Connection type connection 2 | Plug |
---|---|
Insert direction connection 2 | Straight |
Number of poles connection 2 | 1 |
Length | 1 m |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE