![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035312-LEGRAND-1000.jpg)
Hygrotermostat - 230 V~ - 50/60 Hz
Legrand
Hygrotermostat - 230 V~ - 50/60 Hz
REF. 035312
EAN.
3245060353124
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 8 A |
---|---|
Adjustable setting value for relative air humidity | 50-90 % |
Mounting method | Other |
Type of switch function | Change-over contact (NO/NC) |
---|---|
With digital indication | No |