![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25703_1-BTICINO-1000.jpg)
idrobox magic/matix - adaptor 1 modul magic
Bticino
idrobox magic/matix - adaptor 1 modul magic
REF. 25703/1
EAN.
8012199380605
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Module frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 23.4 mm |
Height | 50.2 mm |
Depth | 16 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |