![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077551-WEB-R.jpg)
Iesire pentru cabluri - 16 A cu colier prindere cablu - 2 module - alb
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Iesire pentru cabluri - 16 A cu colier prindere cablu - 2 module - alb
REF. 077551
EAN.
3245060775513
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 45 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 49.5 mm |
Built-in depth | 29.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE