![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075669_pw_134915.jpg)
Îmbinare capac 45 mm - pt DLP clipsare directă - albă
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Îmbinare capac 45 mm - pt DLP clipsare directă - albă
REF. 075669
EAN.
3245060756697
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 80 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE