![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603819-WEB-R.jpg)
Îmbinare capac pt profil DLP aluminiu prindere rapida 50x85/50x130
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Îmbinare capac pt profil DLP aluminiu prindere rapida 50x85/50x130
REF. 603819
EAN.
3245066038193
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE