![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033604-LEGRAND-1000.jpg)
Imbinare capace - pentru DLPlus - 32x16 - Alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Imbinare capace - pentru DLPlus - 32x16 - Alb
REF. 033604
EAN.
3245060336042
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 32 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE