Skip to main content
Logo print

Imbinare capace - pentru DLPlus - 60x20 - Alb

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Imbinare capace - pentru DLPlus - 60x20 - Alb

REF. 033608 EAN. 3245060336080
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 60 mm
Suitable for depth of wall duct 20 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)