Îmbinare capace - pentru lăț. capac DLP complet asamblat și adaptabil 40mm - alb
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Îmbinare capace - pentru lăț. capac DLP complet asamblat și adaptabil 40mm - alb
REF. 010800
EAN.
3245060108007
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 170 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 40 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE