![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032803_pw_94705.jpg)
Imbinare capace - pentru profil de pardoseala 50x12mm
Over floor trunking LG
Legrand
Imbinare capace - pentru profil de pardoseala 50x12mm
REF. 030012
EAN.
3245060300128
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 50 mm |
---|---|
Height | 12 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE