![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032803-LEGRAND-1000.jpg)
Imbinare capace - profil 92 x 20 mm
Over floor trunking LG
Legrand
Imbinare capace - profil 92 x 20 mm
REF. 032803
EAN.
3245060328030
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE