Skip to main content
Logo print

Îmbinare profile pentru jgheaburi DLP universal - albă

DLP Universal Trunking LG Legrand

Îmbinare profile pentru jgheaburi DLP universal - albă

REF. 010691 EAN. 3245060106911
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 80 mm
Suitable for depth of wall duct 35 mm
Cover width 65 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 documente
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)