Încarcator rețea USB - standarde germană / franceză / italiană - 5V - 1,5 A max. - alb
USB charging sockets
Legrand
Încarcator rețea USB - standarde germană / franceză / italiană - 5V - 1,5 A max. - alb
REF. 050680
EAN.
3414970010575
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 220-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 1500 mA |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |