![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050681-WEB-R.jpg)
Încarcator rețea USB - standarde germană / franceză / italiană - 5V - 1,5 A max. - negru
USB charging sockets
Legrand
Încarcator rețea USB - standarde germană / franceză / italiană - 5V - 1,5 A max. - negru
REF. 050681
EAN.
3414970010582
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 220-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 1500 mA |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
Device width | 40 mm |
Device height | 40 mm |
Device depth | 45 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Other |
Antimicrobial treatment | No |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE