Intégrateur Niloé pour toutes les fonctions Mosaic - finition Pur
Niloé
LEGRAND
Intégrateur Niloé pour toutes les fonctions Mosaic - finition Pur
REF. 665195
EAN.
3245066651958
Intégrateur fonctions Programme Mosaic - Permet d'intégrer toutes les fonctions du Programme Mosaic
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 76 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 76 mm |
Material | Plastic |
Width opening | 45 mm |
Colour | White |
Height opening | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
4 documente
Acord
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Acord
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Acord
OC / CB-631709
(0.4 Mo)
Acord
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE