![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421075-LEGRAND-1000.jpg)
Interfata de comunicare Modbus RS 485 - pentru DPX³
Legrand
Interfata de comunicare Modbus RS 485 - pentru DPX³
REF. 421075
EAN.
3245064210751
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Other |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 19200 Bd |
With bus connection | No |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
3 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE