Interfață de contorizare cu impuls MyHOME BUS
My Home
Bticino
Interfață de contorizare cu impuls MyHOME BUS
REF. 3522N
EAN.
8005543520710
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Energy meter |
---|---|
Connection type | Direct |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE