![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-062600-WEB-R.jpg)
Interfata control pentru corpuri de iluminat autotest/adresabile
Legrand
Interfata control pentru corpuri de iluminat autotest/adresabile
REF. 062600
EAN.
3245060626006
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 178.2 mm |
---|---|
Width | 67.2 mm |
Height | 87.1 mm |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
---|---|
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE