Interfata de legatura - adancime cabinet 600 mm
Legrand
Interfata de legatura - adancime cabinet 600 mm
REF. 046466
EAN.
3245060464660
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 600 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE