![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F428-WEB-F.jpg)
Interfață pentru comanda a 2 actuatoare, 2 module DIN
My Home Up
Bticino
Interfață pentru comanda a 2 actuatoare, 2 module DIN
REF. F428
EAN.
8012199837222
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Expansion |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | Yes |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE