Interlink - canal pentru post de lucru 2m alumin
Bticino
Interlink - canal pentru post de lucru 2m alumin
REF. 123020NAL
EAN.
8012199909417
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 90 mm |
---|---|
Depth | 84 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | Yes |
Symmetric | No |
---|---|
Construction type rectangular | No |
Material | Aluminium |
Colour | Aluminium |
Number of plug-in partitions | 1 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE