![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/12/BT-121001GR-WEB-R.jpg)
Interlink - canal T60 + capac 120x60 2m
Bticino
Interlink - canal T60 + capac 120x60 2m
REF. 121001GR
EAN.
8012199636542
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Anthracite |