Interlink - cap canal 120x60mm gri
Bticino
Interlink - cap canal 120x60mm gri
REF. 121002GR
EAN.
8012199125039
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Antimicrobial treatment | Yes |
Colour | Grey |
With protective foil | No |
---|---|
Width | 120 mm |
Height | 60 mm |