![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/12/BT-120002GR-WEB-R.jpg)
Interlink - capac PVC 60 mm 2 m gri
Bticino
Interlink - capac PVC 60 mm 2 m gri
REF. 120002GR
EAN.
8012199162096
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 60 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | Grey |