Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Hypra
Legrand
Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
REF. 053086
EAN.
3245060530860
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE