![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051190_pw_96037.jpg)
Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Intrare aparate aparente Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E - plastic
REF. 051190
EAN.
3245060511906
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE